UPSaver es un SAI de alta potencia basado en módulos escalables en calor de 333 kVA. Puede alcanzar hasta 2,67 MVA en una sola unidad. Las unidades individuales pueden conectarse en paralelo hasta 21 MVA. UPSaver es la solución ideal para los centros de datos y las aplicaciones empresariales críticas de TI, ya que proporciona la máxima fiabilidad y disponibilidad. La flexibilidad del sistema está diseñada para adaptarse a las demandas críticas y cambiantes de los centros de datos. Con componentes de última generación, UPSaver es uno de los sistemas de protección eléctrica más compactos, eficientes y totalmente adaptables.