Keor XPE ist ein komplett skalierbares USV-System Aufbauend auf 250 kVA or 300 kVA Leistungseinheiten (PU) bis zu max. 2.1 MVA.
On-Line Doppewandler, hochmoderne Technologie, hochwertiges Material und edles Desging, KEOR XPE ist die ideale Lösung für Datencenter und große netzkritische Anwendungen (Dienstleistungen, Distributoren, Krankenhäuser, Industrie, Logistik) bei denen unterbrechungsfreie Versorgung und Energiesparen benötigt wird.